WEL HSK-A63 Ø16x120
Uchwyty frezarskie WELDON
Identyfikator 23002953
WEL HSK-A63 Ø16x120, Oprawki narzędziowe
- Uchwyty frezarskie WELDON
- Seria: WELDON
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 16 mm
- Przewidywana długość: 120 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Seria | WELDON |
---|---|
D2 | 48.0 |
D6 | 35.5 |
G1 | M14 |
Technologia | Uchwyty frezarskie WELDON |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 16 mm |
Masa | 1.835 |
L4 | 94.0 |
L2 | 51.0 |
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 120 mm / 4.7" |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie