arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
WELDON

WELDON

Uchwyty frezarskie WELDON
Uchwyt frezarski WELDON umożliwia pewne mocowanie narzędzi z trzonkiem cylindrycznym i płaskim fragmentem powierzchni bocznej oraz zapobiega skręcaniu i wypadaniu dzięki śrubie zaciskowej i jest kompatybilny z normami DIN 1835B i DIN 6535HB. W zestawie znajduje się również śruba zaciskowa. Wersja Cool Flow zapewnia chłodzenie peryferyjne poprzez kanały chłodzące, które można zamknąć śrubami M3 i doprowadza chłodziwo bezpośrednio do krawędzi skrawającej narzędzia. Konstrukcja Dual Contact, w której zastosowano jednocześnie stożek i płaską powierzchnią roboczą zapewnia kompensację szczeliny pomiędzy kołnierzem narzędzia a powierzchnią wrzeciona za pomocą odpowiednich złączy obrabiarki.
263500
HSK-A 40 
6 mm 
60 mm / 2.4" 
263501
HSK-A 40 
8 mm 
60 mm / 2.4" 
263502
HSK-A 40 
10 mm 
60 mm / 2.4" 
263503
HSK-A 40 
12 mm 
70 mm / 2.8" 
263504
HSK-A 40 
14 mm 
75 mm / 3.0" 
263505
HSK-A 40 
16 mm 
75 mm / 3.0" 
263510
HSK-A 50 
6 mm 
65 mm / 2.6" 
263511
HSK-A 50 
8 mm 
65 mm / 2.6" 
263512
HSK-A 50 
10 mm 
65 mm / 2.6" 
263513
HSK-A 50 
12 mm 
80 mm / 3.1"