ROTA NCD 132-32 A4-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 832201
Jest to produkt starszej wersji.
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- Otwór przelotowy: 32 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 4
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Skok na szczękę: 3 mm
- Skok tłoka: 14 mm
- Maks. siła mocowania: 45 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 25 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 7500 1/min
- Masa: 6.9 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 4 |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 7500.0 |
Maks. siła mocowania [kN] | 45.0 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 25.0 |
Skok/szczęka [mm] | 3.0 |
Skok tłoka (H) [mm] | 14.0 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.02 |
Masa [kg] | 6.9 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- yellow
-
FR-AL 130
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%