ROTA NCD
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Jest to produkt starszej wersji.
Uniwersalny 3-szczękowy zasilany uchwyt na bazie pręta klinowego, wyposażony w ciągły rowek teowy w szczękach bazowych w celu zapewnienia maksymalnego zakresu regulacji szczęk Na zamówienie dostępny jak uchwyt 2-szczękowy
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Duży otwór przelotowy
Obróbka wszystkich rur o standardowych średnicach - Wysoki stopień wydajności systemu uzębionej listwy klinowej
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Optymalne wsparcie szczęk przy mocowaniu za średnice wewnętrzne i zewnętrzne zapewniane przez bardzo długie prowadzenie szczęki bazowej
Zapewnia większą siłę mocowania w długim cyklu sprawności użytkowej - Bardzo sztywne mocowanie
Wysoka precyzja na detalu - Mocowanie elementów o najmniejszej możliwej średnicy
Elastyczność do różnych zadań mocowania - Szczęki bazowe z drobnym ząbkowaniem 1,5 mm x 60° i 1/16" x 90° w standardzie
Bardzo elastyczny zakres szczęk nasadowych - Dwa kołnierze złącza mocującego
Szybkie i bezpośrednie połączenie ze wszystkimi głowicami wrzecion dostępnymi na rynku - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Konstrukcja mechanicznego uchwytu tokarskiego z systemem klinowym ROTA NCD oparta jest na opatentowanej funkcji precyzyjnego mocowania detali o najmniejszych średnicach w szczękach tulejowych SCHUNK. Jednocześnie umożliwia ona mocowanie większych detali przy użyciu konwencjonalnych szczęk nasadowych. Ciągłe rowki teowe w szczękach bazowych zapewniają doskonałą elastyczność pozycjonowania szczęk nasadowych.