ROTA NCD 215-66 Z140-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 832226
Jest to produkt starszej wersji.
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- Otwór przelotowy: 66 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Skok na szczękę: 4.5 mm
- Skok tłoka: 20 mm
- Maks. siła mocowania: 110 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 50 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 6000 1/min
- Masa: 25 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 5 (Z140) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 6000.0 |
Maks. siła mocowania [kN] | 110.0 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 50.0 |
Skok/szczęka [mm] | 4.5 |
Skok tłoka (H) [mm] | 20.0 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.16 |
Masa [kg] | 25.0 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%