arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCD 215-66 Z170-SV60°

ROTA NCD 215-66 Z170-SV60°

Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym

Identyfikator 832223

Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym

Cechy produktu:
  • Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
  • Otwór przelotowy: 66 mm
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfejs szczęki: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 4.5 mm
  • Skok tłoka: 20 mm
  • Maks. siła mocowania: 110 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 50 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 6000 1/min
  • Masa: 25 kg
Typ wrzeciona ISO 702-4
Wielkość wrzeciona Nr. 6 (Z170)
Zazębienie 1.5 mm x 60°
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 6000.0
Maks. siła mocowania [kN] 110.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 50.0
Skok/szczęka [mm] 4.5
Skok tłoka (H) [mm] 20.0
Moment bezwładności [kgm²] 0.16
Masa [kg] 25.0