ROTA NCD 255-86 Z170-SV60°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 832237
Jest to produkt starszej wersji.
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- Otwór przelotowy: 86 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfejs szczęki: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Skok na szczękę: 5.7 mm
- Skok tłoka: 25 mm
- Maks. siła mocowania: 160 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 70 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 5000 1/min
- Masa: 35.2 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 (Z170) |
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 5000.0 |
Maks. siła mocowania [kN] | 160.0 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 70.0 |
Skok/szczęka [mm] | 5.7 |
Skok tłoka (H) [mm] | 25.0 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.35 |
Masa [kg] | 35.2 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%