arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCD 255-86 Z220-SV90°

ROTA NCD 255-86 Z220-SV90°

Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym

Identyfikator 832230

Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym

Cechy produktu:
  • Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
  • Otwór przelotowy: 86 mm
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 5.7 mm
  • Skok tłoka: 25 mm
  • Maks. siła mocowania: 160 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 70 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 5000 1/min
  • Masa: 35.2 kg
Typ wrzeciona ISO 702-4
Wielkość wrzeciona Nr. 8 (Z220)
Zazębienie 1/16" x 90°
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 5000.0
Maks. siła mocowania [kN] 160.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 70.0
Skok/szczęka [mm] 5.7
Skok tłoka (H) [mm] 25.0
Moment bezwładności [kgm²] 0.35
Masa [kg] 35.2