ROTA NCD 315-115 A8-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 832241
Jest to produkt starszej wersji.
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- Otwór przelotowy: 115 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 5.8 mm
- Skok tłoka: 25 mm
- Maks. siła mocowania: 180 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 90 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 4200 1/min
- Masa: 68.6 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 4200.0 |
Maks. siła mocowania [kN] | 180.0 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 90.0 |
Skok/szczęka [mm] | 5.8 |
Skok tłoka (H) [mm] | 25.0 |
Moment bezwładności [kgm²] | 1.0 |
Masa [kg] | 68.6 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 122
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%