ROTA NCK plus 250-75 A6-SV60°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Identyfikator 807231
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Produkty alternatywne:
Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Otwór przelotowy: 75 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfejs szczęki: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Skok na szczękę: 4.4 mm
- Skok tłoka: 19 mm
- Maks. siła mocowania: 111 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 44 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 4200 1/min
- Masa: 38 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 |
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 4200 |
Maks. siła mocowania [kN] | 111 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 44 |
Skok/szczęka [mm] | 4.4 |
Skok tłoka (H) [mm] | 19 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.34 |
Masa [kg] | 38 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%