ROTA NCR 1000 Z520-SV90°
Zasilany 6-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 860091
Jest to produkt starszej wersji.
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Sześcioszczękowe uchwyty kompensacyjne
- Mechanizm wahliwy: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Skok na szczękę: 25 mm
- Skok tłoka: 60 mm
- Mechanizm wahliwy: ± 6 mm
- Maks. siła mocowania: 300 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 150 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 600 1/min
- Masa: 1250 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 20 (Z520) |
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 600.0 |
Maks. siła mocowania [kN] | 300.0 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 150.0 |
Skok/szczęka [mm] | 25.0 |
Skok tłoka (H) [mm] | 60.0 |
Mechanizm wahliwy [mm] | ± 6 |
Masa [kg] | 1250.0 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%