ROTA NCR
Zasilany 6-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Ten produkt jest klasycznym produktem SCHUNK.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
6-szczękowy zasilany uchwyt z mechanizmem oscylacyjnym zabezpieczającym przed odkształceniem mocowanych elementów cienkościennych Dostępny także z dodatkową funkcją kompensacji siły odśrodkowej
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjny uchwyt tokarski z dźwignią kątową spełniający najwyższe wymagania odnośnie jakości
Zapewnia doskonałe wyniki obróbki - Wysoki stopień wydajności systemu dźwigni kątowej
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Optymalne wsparcie szczęk przy mocowaniu za średnice wewnętrzne i zewnętrzne zapewniane przez bardzo długie prowadzenie szczęki bazowej
Zapewnia wysoką siłę mocowania w długim okresie użytkowania - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Przepust mediów (chłodziwa lub powietrza) w opcji standardowej, zintegrowany z korpusem uchwytu
Elastyczność uzależniona od danego zastosowania - Niewielka wysokość konstrukcyjna
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni obróbczej oraz maksymalna sztywność układu - Opcjonalnie dostępne z funkcją kompensacji siły odśrodkowej
Mniejsze straty siły mocowania przy wysokiej prędkości obrotowej - Mocowanie cienkościennych detali narażonych na odkształcenia
Wysoki stopień okrągłości detali - Bardzo precyzyjne mocowanie nieokrągłych elementów
Idealne rozwiązanie do odlewów - Pierścień tokarski upraszcza i optymalizuje wykonywanie otworów / obróbkę przy użyciu szczęk nasadowych
Łatwa obsługa podczas wiercenia/przetaczania szczęk górnych - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- 6-szczękowy uchwyt kompensacyjny do mocowania cienkościennych detali narażonych na odkształcenia
6-szczękowy uchwyt kompensacyjny został opracowany zgodnie z zasadą oscylacji szczęk parami. Dwie szczęki bazowe są zawsze połączone z korpusem wahliwym. Zapewnia to wyśrodkowanie detalu pomiędzy sześcioma punktami styku, które można regulować parami. Nawet nieobrobione części można centrować bez odkształcenia detalu. - W rezultacie szczególnie narażone na odkształcenia przedmioty obrabiane, takie jak cienkościenne pierścienie, można mocować z niewielkim odkształceniem. Uchwyty ROTA NCR nadal są dostępne w rozmiarach Ø 165 mm i Ø 200 mm. Ze skutkiem natychmiastowym wszystkie większe rozmiary są objęte uszczelnioną wersją ROTA NCR-A. Dzięki nowej koncepcji uszczelnienia uzyskuje się dłuższe okresy międzyobsługowe.