ROTA TB-LH 470-185 Z310-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt pneumatyczny z systemem podwójnego skoku
Identyfikator 818004
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Standardowe pneumatyczne zasilanie uchwytu tokarskiego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-06-30
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- System podwójnego skoku
- Otwór przelotowy: 185 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z310
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Skok na szczękę: 20 mm
- Szybki skok szczęki: 13 mm
- Skok mocujący na szczękę: 7 mm
- Maks. siła mocowania przy 6 bar: 115 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
- Maks. prędkość obrotowa: 1300 1/min
- Masa: 158 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z310 |
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 1300.0 |
Maks. siła mocowania (przy 6 bar) [kN] | 115.0 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3.0 |
Maks. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
Skok/szczęka [mm] | 20.0 |
Szybki skok/szczęka [mm] | 13.0 |
Skok mocujący/szczęka [mm] | 7.0 |
Zużycie powietrza na jeden skok szczęki przy ciśnieniu 6 bar [l] | 19.7 |
Moment bezwładności [kgm²] | 5.1 |
Masa [kg] | 158.0 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%