ROTA TB-LH
Zasilany 3-szczękowy uchwyt pneumatyczny z systemem podwójnego skoku
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Data wycofania: 30 cze 2023
Trójszczękowy, przedni, pneumatyczny uchwyt z szybkimi i mocującymi skokami oraz dużym otworem przelotowym do mocowania na średnicy zewnętrznej.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
Zapewnia doskonałe wyniki obróbki - Duży otwór przelotowy
Obróbka wszystkich rur o standardowych średnicach - Wysoki stopień wydajności układu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Monitorowanie procesu otwierania i zamykania
Niezawodna obróbka na uchwycie tokarskim - Siłownik pneumatyczny zintegrowany z uchwytem
Rozwiązanie szczególnie przydatne dla tokarek bez siłownika hydraulicznego - Idealne rozwiązanie dla tokarek bez siłownika hydraulicznego
Szybkie i łatwe przezbrojenie z ręcznych uchwytów tokarskich - Dopływ powietrza poprzez pierścień rozdzielacza
Bardzo proste sterowanie uchwytem - Wysoka siła mocowania przy ciśnieniu systemowym
Niezawodność procesu obróbki - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Technologia samodzielnych zasilanych uchwytów z szybkim i wydłużonym skokiem (LH) opiera się na tłoku uchwytu z dwoma różnymi przełożeniami przekładni zębatej. Technologię tę można stosować jedynie do mocowania za średnice zewnętrzne!
- Ta zasada działania zapewnia niskie zużycie powietrza przez uchwyt, duży i szybki skok szczęki oraz maksymalną siłę mocowania. Dzięki bardzo dużym otworom przelotowym uchwyty te są idealnym rozwiązaniem do obróbki dużych rur. Możliwa jest także obróbka podzespołów płyty pośredniej
- Uchwyt jest wyposażony w układ zasilania w powietrze na pierścieniu rozdzielacza. Dlatego stosowanie obrotowych przepustów nie jest konieczne.