MFRS-A2-070 500 x 500
Uchwyty magnetyczne z technologią pola kwadratowego
Identyfikator 1304541
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Elektrotrwały uchwyt magnetyczny
- Technologia: Biegun kwadratowy
- Typ magnesu: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Z opatentowanym wskaźnikiem stanu na uchwycie magnetycznym do wyświetlania stanu mocowania (czerwony/zielony)
- Bez cyklu o niskim namagnesowaniu szczątkowym
- Wymiary: 500 x 500 x 86 mm
- Wielkość bieguna: 70 x 70 mm
- Liczba biegunów: 25 (gwint bieguna M10)
- Maks. siła trzymająca na biegun: 7.7 kN
- Maks. całkowita siła trzymająca: 192.5 kN
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Masa: 147 kg
- Szybkie połączenie z pokrywą
- Pozycja szybkiego połączenia: A (pozycja standardowa)
- Liczba kanałów: 1
- Złącze: 4-PIN
- Złącze elektryczne: 400 V / 460 V
- Stopień ochrony: 67
Szczegóły techniczne
L [mm] | 500.0 |
---|---|
B [mm] | 500.0 |
H [mm] | 86.0 |
Maks. siła mocowania [kN] | 193.0 |
Liczba biegunów | 25.0 |
Złącze | 4-PIN |
Liczba kanałów | 1.0 |
Napięcie sieciowe | 400 V / 460 V |
Min. grubość detalu [mm] | 20.0 |
Masa [kg] | 147.0 |
Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE; bez modułu sterującego, bez kostek dystansowych