arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SPA-HE 50-75

SPA-HE 50-75

Akcesoria do systemów bezpośredniego mocowania detalu, wersja standardowa

Identyfikator 1398307

Akcesoria do systemów bezpośredniego mocowania detalu, wersja standardowa

Cechy produktu:
  • Adapter do regulacji wysokości
  • Do kompensowania różnic w wysokości detali
Dane techniczne:
  • Wymiary: Ø80 x 75 mm
  • Min. wysokość mocowania: 50 mm
  • Maks. wysokość mocowania: 75 mm
  • Masa: 1.45 kg
Min. wysokość mocowania [mm] 50.0
Maks. wysokość mocowania [mm] 75.0
Masa [kg] 1.45

Zakres dostawy
Adapter do regulacji wysokości