SWM-B 085
Identyfikator 1459339
Szczegóły techniczne
Wariant | Pasywny |
---|---|
Zalecany rozmiar SWS | 020, 021, 022, 029, 040Q, 041, 046, 060, 071, 076 |
maks. obciążenie [kg] | 100 |
Pozycja montażowa | poziomo |
Monitorowanie obecności narzędzia | opcjonalnie |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Masa [kg] | 0.2 |
Długość X [mm] | 29 |
Szerokość Y [mm] | 67.6 |
Wysokość Z [mm] | 29.3 |
Moment obciążenia Mx [Nm] | 100 |
Moment obciążenia My [Nm] | 100 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Położenie środka ciężkości narzędzia, wariant pasywny
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich obciążeń statycznych, które mogą działać na system magazynowania przy zapewnieniu jego bezbłędnego funkcjonowania.
Położenie środka ciężkości narzędzia, wariant pasywny
W przypadku wariantu pasywnego środek ciężkości narzędzia musi znajdować się w dopuszczalnym zakresie zgodnie z wykresem. Ponadto występujące momenty nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości.
- Gruene Flaeche
- Dopuszczalny zakres
- Rote Flaeche
- Niedopuszczalny zakres
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Uruchomienie (tylko wariant aktywny)
Blokowanie odbywa się za pomocą wstępnie naprężonej sprężyny; opcjonalnie można również zastosować instalację pneumatyczną (patrz „Turbo”). Aktywne odblokowanie odbywa się za pomocą sprężonego powietrza.
Siła dociągająca
Jest to siła, z jaką sworzeń magazynowania jest aktywnie wciągany do modułu magazynującego. Rozróżnia się siłę docisku sprężyny i siłę docisku turbo (sprężyna + sprężone powietrze).
Turbo
W celu zwiększenia siły docisku podczas blokowania SWM-B -V jest dodatkowo zasilany sprężonym powietrzem. Funkcja turbo zwiększa siłę docisku nawet czterokrotnie w porównaniu do blokowania wyłącznie siłą sprężyny.
Zasada działania
ciężarem narzędzia (wariant pasywny) lub suwakiem mocującym uruchamianym tłokiem (wariant aktywny)
Obudowa
Stal nierdzewna, hartowana próżniowo
Zakres dostawy
Moduł magazynowy, tuleje centrujące, instrukcja obsługi i konserwacji
Gwarancja
24 miesiące