PGN-plus 40-AS-P
Identyfikator 371420
Produkty alternatywne:
- Skok na szczękę: 2.5 mm
- Siła zamykająca: 163 N
- Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Szczegóły techniczne
Maks. ciśnienie robocze | 6.5 |
---|---|
Wersja precyzyjna | tak |
Skok na szczękę | 2.5 |
Siła zamykająca | 163.0 |
Min. siła sprężyny | 40.0 |
Masa | 0.1 |
Zalecana masa detalu | 0.62 |
Znamionowe ciśnienie robocze | 6.0 |
Czas zamykania | 0.02 |
Czas otwierania | 0.03 |
Maks. dopuszczalna długość palca | 54.0 |
Maks. dopuszczalna masa na palec | 0.1 |
Stopień ochrony IP | 40 |
Min. temperatura otoczenia | 5.0 |
Maks. temperatura otoczenia | 90.0 |
Powtarzalność | 0.01 |
Moment Mx maks. | 10.0 |
Moment My maks. | 12.0 |
Moment Mz maks. | 5.0 |
Maks. siła osiowa Fz maks. | 250.0 |
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego | 0.5 |
Objętość cylindra na podwójny skok | 4.5 |
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego | 1.0 |
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 | 5 |
Wysokość Z | 33.5 |
Szerokość Y | 25.0 |
Długość X | 50.0 |
Czas zamykania/otwierania za pomocą sprężyny | 0.05 |
Siła zamykania (długość palca 0 mm) | 193.0 |
min. ciśnienie robocze | 4.0 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi, które dotyczą każdej szczęki bazowej i mogą występować równocześnie. Oprócz momentu generowanego przez samą siłę chwytania możliwe jest występowanie obciążeń.
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Krzywa dotyczy skoku w wersji 1. W przypadku pozostałych wersji krzywa musi zostać przesunięta równolegle względem maks. dopuszczalnej długości palca.
- green
- Dopuszczalny zakres
- grey
- Niedopuszczalny zakres
Ogólne informacje dotyczące serii
Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).
Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.
Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.
Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:1999
5
Zasada działania
Tryb klinowy z powierzchniowym przeniesieniem mocy
Materiał obudowy
Aluminium
Materiał szczęki bazowej
Stal
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Gwarancja
36 miesięcy
Charakterystyka żywotności
na zamówienie
Zakres dostawy
Chwytak w zamówionej wersji, zestaw akcesoriów (tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania / szczegółowa zawartość – patrz instrukcja obsługi) oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.
Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P