AGE-F-XY-080-2
Identyfikator 324961
Produkty alternatywne:
- Kompensacja XY: ± 5 mm
- Ciężar przedmiotu obrabianego: 32 kg
- Min. siła powrotu ze zintegrowaną sprężyną: 85 N
- Maks. siła powrotu ze zintegrowaną sprężyną: 130 N
- Siła Fz maks.: 2800 N
- Siła Fd maks.: 12000 N
Szczegóły techniczne
| Kompensacja XY [mm] | ± 5 |
|---|---|
| Zalecana masa obsługowa, w pionie [kg] | 32.0 |
| Min. siła powrotu ze zintegrowaną sprężyną [N] | 85.0 |
| Maks. siła powrotu ze zintegrowaną sprężyną [N] | 130.0 |
| Współczynnik sprężyny [N/mm] | 15.0 |
| Powtarzalność [mm] | ± 0.01 |
| Masa [kg] | 3.13 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80.0 |
| Średnica D [mm] | 135.0 |
| Wysokość Z [mm] | 75.0 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 50.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 50.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 150.0 |
| Siła Fz maks. [N] | 2800.0 |
| Maks. siła Fd [N] | 12000.0 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Tabela funkcjonalny
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich momentów obciążeń (siły i momenty przyspieszenia, siły procesowe itd.), które mają wpływ na moduł kompensacyjny w celu zapewnienia pracy bez błędów.
Tabela funkcjonalny
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Układ prowadnicowy
płynnie przechodzące prowadnice rolek
Monitorowanie
za pomocą przełącznika magnetycznego
Uruchamianie
sprężynowy mechanizm powrotny o mocy sprężynowania
Obudowa
twardy ocynkowany stop aluminium, części funkcyjne wykonane ze stali hartowanej
Zakres dostawy
Moduł kompensacyjny w wersji zamówionej, elementy do połączeń mechanicznych oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.
Gwarancja
24 miesiące