arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SWO-B15-A 유사 그림

SWO-B15-A

전기 피드 스루 모듈

Identyfikator 9937327

전기 피드 스루 모듈 SWO-E, 크기: B15, 퀵 체인지 어댑터, 어댑터측

  • 전기 피드 스루 수: 15
다음에 적합함 퀵 체인지 어댑터
나사 연결 다이어그램 S5
전송 유형 신호
중량 [kg] 0.02
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
핀 접점 수 15.0
정격 전류 [A] 3.0
교류 [V AC] 50.0
전기 연결 D-sub 커넥터
전기 연결 콘센트 반지름 방향
특별 속성 -

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.