SWO-R19-A
Moduł przepustu elektrycznego
Identyfikator 9935816
Moduł przepustu elektrycznego SWO-E, Rozmiar: R19, Adapter szybkowymienny, Strona adaptera
- Liczba przepustów elektrycznych: 19
Szczegóły techniczne
| Pasuje do | Adapter szybkowymienny |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | J |
| Typ przełożenia | Sygnałowe |
| Masa [kg] | 0.14 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Stopień ochrony IP | IP65 (tylko w stanie podłączonym) |
| Liczba styków pinowych | 19.0 |
| Prąd znamionowy [A] | 5.0 |
| Prąd przemienny [V AC] | 250.0 |
| Złącze elektryczne | Gniazdo z blokadą bagnetową Amphenol PT, 19-pinowe |
| Wyjście złącza elektrycznego | promienisty |
| Specjalne właściwości | - |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.