SRM 10-X-90-3
Identyfikator 1413286
- Kąt obrotu: 90 °
- Regulacja pozycji końcowej: 3 °
- Amortyzowanie położenia skrajnego: Tłumik zewnętrzny
- Moment obrotowy: 0.5 Nm
Szczegóły techniczne
Stopień ochrony IP | 40 |
---|---|
Maks. ciśnienie robocze | 6.5 |
Maks. dopuszczalny moment bezwładności | 0.0014 |
Masa | 0.33 |
Znamionowe ciśnienie robocze | 6.0 |
Min. temperatura otoczenia | 5.0 |
Maks. temperatura otoczenia | 60.0 |
Powtarzalność | 0.03 |
min. ciśnienie robocze | 3.0 |
Moment My maks. | 3.0 |
Maks. siła osiowa Fz maks. | 215.0 |
Amortyzowanie położenia skrajnego | Tłumik zewnętrzny |
Średnica otworu centrującego | 6.0 |
Wysokość Z | 35.5 |
Szerokość Y | 45.0 |
Długość X | 120.0 |
Kąt obrotu | 90 |
Moment obrotowy | 0.5 |
Zużycie płynu (2 x kąt znam.) | 4.2 |
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego | 3 x 1.8 x 0.6 |
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:2015 | 5 |
Liczba położeń pośrednich | brak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznym dla modułu bazowego i mogą występować równocześnie. Dławienie jest konieczne, aby zapewnić wykonanie ruchu obrotowego bez udaru lub odbijania. W przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Moment bezwładności
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Pozycja wałka zębatego
jest zawsze pokazana jako lewe, skrajne położenie Wałek obraca się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wyraźnie wskazuje kierunek obrotu.
Schemat połączenia śrubowego wałka zębatego
Przy ustawianiu kąta obrotu mniejszego niż 90°C, lewy ogranicznik musi być całkowicie wkręcony. Oznacza to, że lewe położenie skrajne posiada schemat złącza śrubowego na zębniku, który jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°C względem widoku głównego, który przedstawia kąt obrotu wynoszący 180°C.
Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.
Moment siły w położeniach skrajnych
Pamiętaj, że ostateczne wartości kątowe (ok. 2°) przed położeniem skrajnym można osiągnąć jedynie przy zastosowaniu pojedynczego tłoka napędowego. Z tego powodu moduły z podwójnym uruchamianiem posiadają jedynie połowę momentu znamionowego dostępnego w tym obszarze.
Ruch w kierunku pneumatycznego położenia pośredniego
jest wykonywany przy użyciu połowy momentu znamionowego.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Warunki standardowe
Podane dane techniczne odnoszą się do warunków z temperaturą 20°C i ciśnieniem atmosferycznym.
Materiał obudowy
Aluminium (profil wyciskany)
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem
Zakres dostawy
Moduł obrotowy w zamówionej wersji, zestaw akcesoriów (tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania / szczegółowa zawartość – patrz instrukcja obsługi) oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie