WTR-A 140
Szczęki szybkowymienne
Identyfikator 1479314
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: Imadło TANDEM BWA, rozmiar 140
- Wymiary: 65 x 67,8 x 33 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Ciężar: 1.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 65 |
---|---|
Szerokość [mm] | 67.8 |
Wysokość [mm] | 33 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 140 |
L [mm] | 65 |
B [mm] | 67.8 |
H [mm] | 33 |
L1 [mm] | 15 |
T1 [mm] | 18 |
T2 [mm] | 22 |
T3 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 1.2 |
Zakres dostawy
Szczęki szybkowymienne