WTR-A 160
Szczęki szybkowymienne
Identyfikator 1479315
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: Imadło TANDEM BWA, rozmiar 160
- Wymiary: 75 x 77.8 x 41 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Ciężar: 2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 75 |
---|---|
Szerokość [mm] | 77.8 |
Wysokość [mm] | 41 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 160 |
L [mm] | 75 |
B [mm] | 77.8 |
H [mm] | 41 |
L1 [mm] | 18 |
T1 [mm] | 24 |
T2 [mm] | 28 |
T3 [mm] | 55 |
Ciężar [kg] | 2 |
Zakres dostawy
Szczęki szybkowymienne