arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGS-F 80-48-28

SGS-F 80-48-28

Szczęki ze stali

Identyfikator 1561216

Szczęki systemowe, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka stalowa, stała
  • Nadaje się do: KSC-F 80, KSC3-K 80
Dane techniczne:
  • Wymiary: 80.4 x 48 x 28 mm
  • Masa: 0.8 kg
Szerokość [mm] 80.0
Głębokość [mm] 48.0
Wysokość [mm] 28.0
Masa [kg] 0.8