arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GWU-1 125-29 類似のイラスト

GWU-1 125-29

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

Identyfikator 430029

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

特長:
  • ワークサポート、幅 125 mm
  • ワークの配置について
テクニカルデータ:
  • 幅: 125 mm
  • 高さ: 29 mm
  • 重量: 0.75 kg
幅 [mm] 125.0
高さ [mm] 29.0
重量 [kg] 0.75

納品内容
1x ワークサポートセット