NSE3-PH IOL
Elektromechaniczne moduły zaciskowe
Moduł szybkiej wymiany palet z innowacyjnym napędem piezohydraulicznym jako alternatywa dla pneumatycznych modułów szybkiej wymiany palet.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Brak konieczności stosowania kosztownych instalacji pneumatycznych
Znaczna oszczędność kosztów - Uruchamianie przez napęd piezohydrauliczny
Zapewnia takie same siły docisku w tej samej przestrzeni montażowej, co moduły mocujące NSE3 - Zintegrowany system czujników
Bez dodatkowych konturów kolizyjnych - Sterowanie poprzez IO-Link
Do prostej integracji z powszechnie używanymi systemami magistral polowych - Szereg opcji monitorowania i transmisji danych
Idealnie nadaje się do zastosowań automatyzacyjnych - Maksymalna niezawodność procesu
Dzięki różnorodnym opcjom zapytań i przesyłaniu komunikatów o błędach - Monitorowanie położenia suwaka mocującego
Dla stanów „otwarty” i „zaciśnięty”. - Zintegrowane monitorowanie obecności palet
Za pomocą zintegrowanego indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - System modułowy SCHUNK
Można go zintegrować w 100% z ogromnym systemem modułowym SCHUNK NSE3 - Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm - Moduły są odporne na korozję oraz całkowicie szczelne
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu - Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie pełnej siły docisku także w razie spadku ciśnienia - Opcjonalne uszczelnienie stożkowe
Dla ochrony sprzęgu przed przedostaniem się chłodziwa, pyłu i wiórów
Opcje i informacje specjalne
- Innowacyjny napęd zapewniający maksymalną wydajność
VERO-S NSE3-PH IOL to najbardziej innowacyjne urządzenie mocujące wśród elektromechanicznych urządzeń mocujących – o bezkonkurencyjnej wydajności. Napęd piezohydrauliczny osiąga w przypadku elektromechanicznego systemu szybkiej wymiany palet prawie takie same siły docisku, jak w przypadku hydraulicznego urządzenia mocującego w tej samej przestrzeni montażowej. Zwłaszcza wtedy, gdy celem jest całkowita wymiana układów pneumatycznych, nie sposób zrezygnować z tego modułu. - Wysoka niezawodność procesu dzięki zintegrowanemu systemowi czujników
Cały system sterowania i czujników jest w pełni zintegrowany w module, dzięki czemu nie powstają żadne dodatkowe kontury kolizyjne. Oprócz innowacyjnego napędu w module w pełni zintegrowana jest funkcja monitorowania pozycji suwaków mocujących i obecności palet. Wszystkie dane przesyłane są przez złącze IO-Link, co pozwala na łatwą integrację modułu ze wszystkimi popularnymi systemami magistrali polowej.