NSE3 99-V1-K
クランプモジュール
ID 1440337
クランピングモジュール 標準
特長:
特長:
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 円錐シール
- 両方向 90° の逆転保護
- 寸法: Ø99 x 56 mm
- 引き込み力: 5 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 18 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 2.5 kg
Szczegóły techniczne
| 直径 [mm] | 99.0 |
|---|---|
| 引き込み力 [kN] | 5.0 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 18.0 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 2.5 |
納品内容
クランピングモジュール、取付ネジ、固定ネジ、O リング、カバーキャップ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピン、割り出しピンは含まれません。