SFA-AL 400
Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
Identyfikator 172105
SFA-AL 400, Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 18 mm
- Szerokość ścieżki: 30 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Śruby | M16 |
---|---|
m/zestaw | 6.3 |
Szerokość B | 50.0 |
Materiał | Aluminium |
Wysokość H | 80.0 |
Szerokość szczeliny N | 18.0 |
Szerokość zatrzasku S | 30.0 |
Rozstaw otworów b | 60.0 |
Wysokość H2 | 73.0 |
Rozstaw otworów a | 85.0 |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Długość L | 180.0 |
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium |
Jeśli stosowane w połączeniu ze szczękami podstawowymi SCHUNK EWB-MT 400