SFA 315-C8
Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 154115
SFA 315-C8, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 12 mm
- Szerokość ścieżki: 26 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Śruby | M12 |
---|---|
m/zestaw | 13.99 |
Szerokość B | 80.0 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
Wysokość H | 80.0 |
Szerokość szczeliny N | 12.0 |
Szerokość zatrzasku S | 26.0 |
Rozstaw otworów b | 54.0 |
Wysokość H2 | 74.0 |
Rozstaw otworów a | 16.0 |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Długość L | 110.0 |
Grupa produktów | Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
Jeśli stosowane w połączeniu ze szczękami podstawowymi SCHUNK EWB-MT 315