SRK 200
Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Identyfikator 136106
SRK 200, Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 12 mm
- Szerokość ścieżki: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Odkryj inne pasujące szczęki nasadowe w innych wymiarach! Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
- Czy chcesz dostosować ilość dostawy (dwie, trzy, cztery, sześć sztuk)? Kliknij „Konfiguruj indywidualne szczęki tokarskie”.
Szczegóły techniczne
| Grupa produktów | Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
|---|---|
| Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
| Szerokość szczeliny N [mm] | 12.0 |
| Szerokość zatrzasku S [mm] | 16.0 |
| Szerokość B [mm] | 40.0 |
| Wysokość H [mm] | 60.0 |
| Wysokość H1 [mm] | 55.5 |
| Wysokość H2 [mm] | 54.0 |
| Długość L [mm] | 94.0 |
| Rozstaw otworów a [mm] | 49.0 |
| Rozstaw otworów b [mm] | 30.0 |
| Śruby | M12 |
| Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
| m/zestaw [kg] | 3.9 |