SHF 400
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 155104
SHF 400, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 18 mm
- Szerokość ścieżki: 30 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Czy chcesz poznać dokładny zakres mocowania uchwytu tokarskiego, czy potrzebujesz innego zakresu mocowania? Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Szczegóły techniczne
| Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
|---|---|
| Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
| Szerokość szczeliny N [mm] | 18.0 |
| Szerokość zatrzasku S [mm] | 30.0 |
| Szerokość B [mm] | 45.0 |
| Wysokość H [mm] | 82.0 |
| Wysokość H1 [mm] | 75.0 |
| Długość L [mm] | 130.0 |
| Głębokość mocowania T [mm] | 20.0 |
| Rozstaw otworów a [mm] | 27.05 |
| Rozstaw otworów b [mm] | 60.0 |
| Śruby | M16 |
| Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
| m/zestaw [kg] | 6.8 |
Jeśli stosowane w połączeniu ze szczękami podstawowymi SCHUNK EWB-MT 400