MHM-IT2
Magnes podnoszący do poziomego przemieszczania detali
Ręczne, trwałe magnesy podnoszące o dużej sile trzymania i bezpiecznym trzymaniu bez zasilania zewnętrznego.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Maksymalny udźwig przy niskiej masie
Gwarancja optymalnego wykorzystania parametrów urządzenia dźwigowego - Nieduże siły do zmiany położenia dźwigni
Możliwa obsługa jedną ręką - Odporne na wysoką temperaturę
Bezpieczne działanie urządzenia podnoszącego do 80°C - całkowicie szczelny system.
Brak konieczności konserwacji i długi okres eksploatacji. - Nie wymaga zewnętrznego zasilania
Bezpieczne trzymanie detali nawet w razie awarii zasilania
Opcje i informacje specjalne
- Wysoka magnetyczna siła trzymająca
Magnesy trwałe do podnoszenia są uruchamiane ręcznie, a z uwagi na swoje niewielkie rozmiary i lekkość budowy nadają się do rozmaitych zastosowań, nawet w ograniczonych przestrzeniach. Ponieważ zewnętrzne powierzchnie obudowy nie mają właściwości ferromagnetycznych, nie ma problemu z zakłóceniami powodowanymi wiórami i pyłem.