MFRS-A1-050 800 x 500
Uchwyty magnetyczne z technologią pola kwadratowego
Identyfikator 423419
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Produkty alternatywne:
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2025-10-24
- Zastąpiony przez: 1594953
- Elektrotrwały uchwyt magnetyczny
- Technologia: Biegun kwadratowy
- Typ magnesu: ALNiCO + Neodym
- Z opatentowanym wskaźnikiem stanu na uchwycie magnetycznym do wyświetlania stanu mocowania (czerwony/zielony)
- Bez cyklu o niskim namagnesowaniu szczątkowym
- Wymiary: 800 x 500 x 66 mm
- Wielkość bieguna: 50 x 50 mm
- Liczba biegunów: 70 (gwint bieguna M8)
- Maks. siła trzymająca na biegun: 3.93 kN
- Maks. całkowita siła trzymająca: 274.75 kN
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Masa: 180 kg
- Szybkie połączenie z pokrywą
- Pozycja szybkiego połączenia: A (pozycja standardowa)
- Liczba kanałów: 1
- Złącze: 4-PIN
- Złącze elektryczne: 400 V / 460 V
- Stopień ochrony: 67
Szczegóły techniczne
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 275.0 |
| Liczba biegunów | 70.0 |
| Złącze | 4-PIN |
| Liczba kanałów | 1.0 |
| Napięcie sieciowe | 400 V / 460 V |
| Min. grubość detalu [mm] | 8.0 |
| Masa [kg] | 180.0 |
Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE; bez modułu sterującego, bez kostek dystansowych