arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCO 165 A5-SV90°

ROTA NCO 165 A5-SV90°

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Identyfikator 856001

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 6.4 mm
  • Zuigerslag: 24 mm
  • Max. opspankracht: 72 kN
  • Max. bedieningskracht: 30 kN
  • Max. draaisnelheid: 6000 1/min
  • Gewicht: 13 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 5
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 6000.0
Max. opspankracht [kN] 72.0
Max. bedieningskracht [kN] 30.0
Slag/klauw [mm] 6.4
Zuigerslag (H) [mm] 24.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.04
Gewicht [kg] 13.0

Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing