ROTA NCR-A 500 Z380-SV90°
シールド 6 ジョー旋盤用パワーチャック
ID 1339995
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compensatieklauwplaten met 6 kaken
- Verzegeld ontwerp
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 12 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Slingercompensatie: ± 2.5 mm
- Max. opspankracht: 125 kN
- Max. bedieningskracht: 65 kN
- Max. draaisnelheid: 1200 1/min
- Gewicht: 177 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 15 (Z380) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 1200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 125.0 |
| 最大作動力 [kN] | 65.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 12.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 30.0 |
| 振り子補償 [mm] | ± 2.5 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 177.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- purple
-
SWB 250*
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書
クランプ力 / 回転数図に注意
把持力 / 回転数図の * 印のついた爪は、遠心力補正機能付きチャックバージョンに取り付けられています。