ROTA NCE 165-53 A5-SV90°
3-klauwplaat met doorgaand gat
Identyfikator 808011
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
- Doorgaand gat: 53 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Slag per klem: 3.3 mm
- Zuigerslag: 14 mm
- Max. opspankracht: 65 kN
- Max. bedieningskracht: 26 kN
- Max. draaisnelheid: 6000 1/min
- Gewicht: 9.7 kg
Szczegóły techniczne
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 6000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 65.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 26.0 |
| Slag/klauw [mm] | 3.3 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 14.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.035 |
| Gewicht [kg] | 9.7 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls en bedieningshandleiding