BSA 30
Obrotnik do szczęk
ID 119112
BSA 30, Obrotnik do szczęk Solidna konstrukcja
- Średnica wewnętrzna I: 256 mm
- Średnica zewnętrzna A: 384 mm
Détails techniques
| Średnica wewnętrzna I [mm] | 256.0 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna A [mm] | 384.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 75.0 |
| Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 388.0 |
| Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 464.0 |
| Min. położenie zakresu regulacji [mm] | 208.0 |
| Maks. położenie zakresu regulacji [mm] | 284.0 |
| Masa [kg] | 21.0 |