Korpusy wahliwe
Korpusy wahliwe
Korpus wahliwy jest częścią szczęki wahliwej. Składa się ona ze szczęki nośnej ze sworzniami z łożyskiem, korpusu wahliwego i wkładek mocujących.
Szczęki wahliwe SCHUNK zapewniają ekonomiczne i niezawodne mocowanie cienkościennych i podatnych na odkształcenia detali. W celu mocowania detali o innych średnicach wymienia się korpusy wahliwe.
Zakres dostawy i wskazanie wagi: 1 szt.
Szczęki wahliwe SCHUNK zapewniają ekonomiczne i niezawodne mocowanie cienkościennych i podatnych na odkształcenia detali. W celu mocowania detali o innych średnicach wymienia się korpusy wahliwe.
Zakres dostawy i wskazanie wagi: 1 szt.
Description
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Elastyczne szczęki do skutecznych zastosowań
W bardzo krótkim czasie klasyczny uchwyt trzyszczękowy można przezbroić na uchwyty o mocowaniu sześciopunktowym - Specjalna budowa z wykorzystaniem szczęk wahliwych
Szczęki wahliwe oferują rozmaite możliwości, aby sprostać nietypowym warunkom mocowania.
Opcje i informacje specjalne
- Szczęki wahliwe do mocowania 6-punktowego
Szczęki wahliwe służą do mocowania cienkościennych detali. Znacznie obniżone ryzyko odkształcenia detalu dzięki jednolitemu rozłożeniu punktów mocowania (6 x 60°). - Szczęki wahliwe do mocowania 12-punktowego
Do mocowania detali o jeszcze cieńszych ścianach polecamy szczęki wahliwe o 12 punktach mocowania. Nasi doradcy techniczni za pomocą programu obliczeniowego określą, czy należy zastosować mocowanie 6-punktowe czy tez 12-punktowe.