arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SRH-plus-D 25-W-M8-AS Podobne ako na obrázku

SRH-plus-D 25-W-M8-AS

Identifikačné číslo 1407400

Univerzálna otočná hlava SRH-plus-D, Veľkosť: 25, pneumatické, Verzia tlmiča nárazov: mäkký, Uhol rotácie: 180 °, Nastavenie koncovej polohy: 3 °, Tlmenie koncovej polohy: Pružinový elastomér, s integrovanou elektrickou priechodkou

  • Počet prechodov pre tekutiny: 4
  • Veľkosť E-prípojok na výstupnej strane: M8
  • Krútiaci moment: 4.6 Nm
Uhol rotácie [°] 180
Nastavenie koncovej polohy [°] 3
Krútiaci moment [Nm] 4.6
Trieda ochrany IP 67
Hmotnosť [kg] 2.6
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] 88.0
Doba otočenia bez zaťaženia [s] 0.7
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 3.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 8.0
Priemer pripájacej hadice 6 x 3.9 x 1.05
Počet prechodov pre tekutiny 4.0
Max. tlak pre prechod pre kvapaliny [bar] 8.0
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Presnosť opakovania [°] 0.05
Počet elektrických prípojok na výstupnej strane 4.0
Veľkosť E-prípojok na výstupnej strane M8
Max. napätie [V] 24.0
Max. prúd na jeden vodič [A] 1.0
Max. prúd [A] 1.0
Dĺžka X [mm] 86.0
Šírka Y [mm] 131.0
Výška Z [mm] 131.0
Moment Mx max. [Nm] 10.4
Max. axiálna sila Fz max. [N] 800.0
Všetky jednotky sú k dispozícii aj vo verzii FKM. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, tak neváhajte a kontaktujte nás.

Všeobecné poznámky o sérii

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.

Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.

Moment v koncových polohách
Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu. Pre poskytnutie plného momentu aj v koncových polohách možno použiť externý doraz.

Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Štandardné podmienky
Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.

Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princíp fungovania
Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka

Rozsah dodávky
Centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, návod na montáž a prevádzku s Prehlásením výrobcu

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie