arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
WHI SCAPTO C6 Ø14x80 類似のイラスト

WHI SCAPTO C6 Ø14x80

ホイッスルノッチ取付け

ID 23003885

WHI SCAPTO C6 Ø14x80, ツールホルダー
  • ホイッスルノッチ取付け
  • シリーズ: ホイッスルノッチ取付け
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
  • クランプ径: 14 mm
  • 突出長さ: 80 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
納品内容: 納品内容にはクランプネジと突き出し量調整ネジが含まれます
テクノロジー ホイッスルノッチ取付け
シリーズ ホイッスルノッチ取付け
ツールバーインターフェース SCHUNK CAPTO C6
ツールホルダーの標準 ISO 26623-1
クランプ径 D1 14 mm
D2 [mm] 44.0
D6 [mm] 31.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 45.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 55.5
G M10
G1 M12
重量 [kg] 1.385
冷却剤対応 あり
標準長さ あり
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

バージョン
DIN 1835E/6359HE 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。

振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3

ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

納品内容
納品内容にはクランプネジと突き出し量調整ネジが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。