arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSG R 100

KSG R 100

NC バイス

ID 430808

標準単動パワーバイス

特長:
  • アダプターおよび回転プレート付き
  • クランプ力の連続調整
  • VERO-S 設置準備済み
  • アダプターおよび回転プレート付き
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 305 x 115 mm
  • ジョー幅: 160 mm
  • 把持力: 4 - 30 kN
  • 重量: 19 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 100.0
Klauwbreedte [mm] 160.0
min. klemkracht [kN] 4.0
Max. opspankracht [kN] 30.0
Gewicht [kg] 19.0

Levering
Klemspanner met adapter en zwenkplaat met spanklauwen, handkruk, gebruiksaanwijzing; zonder 6-voudige omkeerbare klemmen