SSH-MR Ø86-150
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Identifikačné číslo 8703837
Príslušenstvo k štandardným skľučovadlám sústruhov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Montážny kľúč na matice
- Pre montáž skľučovadiel na sústruh
- Rúrové vyhotovenie s dvomi ovládacími výstupkami
- Vhodné pre: ROTA NCF plus 2 260-86; ROTA NC plus 2 260-86
- Prechodný otvor: 86 mm
- Dĺžka: 150 mm
- Hmotnosť: 3.02 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 150 |
---|---|
Vhodný prechodný otvor [mm] | 86 |
Hmotnosť [kg] | 3.02 |