ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP1
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 819221
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 42 mm
- Support de broche: ISO 702-3 Nr. 5
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 6.5 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 65 kN
- Couple de rotation max.: 80 Nm
- Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
- Poids: 9.6 kg
Détails techniques
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 65.0 |
| Max. koppel [Nm] | 80.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.5 |
| Tandsteek [mm] | 4.8 |
| Hoogte H met flens [mm] | 79.5 |
| Gewicht [kg] | 9.6 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel en bedieningshandleiding