ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
Identifikačné číslo 819051
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 42 mm
- Support de broche: ISO 702-2 Nr. 5
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 6.5 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 65 kN
- Couple de rotation max.: 80 Nm
- Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
- Poids: 10.6 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-2 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 5 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 5400.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 65.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 80.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 6.5 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.8 |
| Výška H s přírubou [mm] | 87.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 10.6 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč a provozní návod