arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA MEM 150

ROTA MEM 150

メンブレンチャック

ID 1652803

標準メンブレンチャック

特長:
  • ベーシックチャック
  • 固定メンブレンなし
  • 直線凹部マウント: Ø108 g4
テクニカルデータ:
  • クランプ範囲 Ø 円筒形: 10 - 70 mm
  • クランプ範囲 Ø ピッチ円: 40 - 100 mm
  • 最大クランプ長さ: 50 mm
  • クランプ力範囲 軸方向: 2 - 20 kN
  • クランプ力範囲 半径方向: 3.1 - 31 kN
  • 最大回転速度: 5000 1/min
  • 重量: 9.5 kg
注:
  • 円筒のクランプは、MCM コレットチャックのクランプセットが提供します。
  • クランプ範囲「ピッチ円」は、離散点でクランプするMCM Pinsクランプセットが提供します。
Max. draaisnelheid [1/min] 5000.0
Min. axiale klemkracht [kN] 2.0
Max. axiale klemkracht [kN] 20.0
Min. radiale klemkracht [kN] 3.1
Max. radiale klemkracht [kN] 31.0
Max. opspanlengte [mm] 50.0
Gewicht [kg] 9.5

Levering
Basisklauwplaat, klauwplaatbevestigingsschroeven, veersamenstellingen voor klemkrachtreductie, bedieningshandleiding; zonder opzetstuk, zonder klemmembraan, zonder klemset