arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA TP 315-105 Z235-SV90° 類似のイラスト

ROTA TP 315-105 Z235-SV90°

空圧式 3 ジョーパワーチャック

Identifikačné číslo 816150

標準空気式旋盤用パワーチャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 105 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z235
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5 mm
  • 6 bar での最大把持力: 100 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • 最大RPM 1: 2200 1/min
  • 最大RPM 2: 3000 1/min
  • 重量: 78 kg
Typ vretena -
Veľkosť vretena Z235
Zúbkovanie 1/16" x 90°
Doba otvárania/uzatvárania [s] 5.0
Max. počet otáčok 1 [1/min] 2200.0
Max. počet otáčok 2 [1/min] 3000.0
Max. upínacia sila (pri 6 baroch) [kN] 100.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 3.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 8.0
Zdvih/čeľusť [mm] 5.0
Spotreba vzduchu/zdvih čeľuste pri tlaku 6 bar [l] 8.0
Moment zotrvačnosti [kgm²] 1.13
Hmotnosť [kg] 78.0

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, kryt rozdeľovacieho krúžka, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, 2 uhlové skrutkové rýchlospojky R 1/4" na rozdeľovacom krúžku, 1 závitový kolík na zafixovanie rozdeľovacieho krúžka, 6 montážnych skrutiek s dvojitým závitom, 2 spojky na pripojenie k elektro-pneumatickej riadiacej jednotke, dištančný krúžok, návod na prevádzku; bez upevnenia rozdeľovacieho krúžka, bez vrchných čeľustí