ROTA NCO 315 A8-KV
Silové upínacie skľučovadlo bez priechodného otvoru
Identifikačné číslo 856036
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 13 mm
- Zdvih piesta: 40 mm
- Max. upínacia sila: 190 kN
- Max. ovládacia sila: 90 kN
- Max. počet otáčok: 3600 1/min
- Hmotnosť: 66 kg
Technické údaje
| Typ vretena | ISO 702-1 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 8 |
| Zúbkovanie | Pero a drážka |
| Max. počet otáčok [1/min] | 3600.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 190.0 |
| Max. ovládacia sila [kN] | 90.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 13.0 |
| Zdvih piesta (H) [mm] | 40.0 |
| Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.86 |
| Hmotnosť [kg] | 66.0 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla, skrutka s okom a návod na prevádzku