arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SBK 85 Podobne ako na obrázku

SBK 85

Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele

Identifikačné číslo 135103

SBK 85, Šikmé mäkké horné čeľuste z ocele

Vlastnosti produktu:
  • Zúbkovanie: Pero a drážka
  • Šírka drážky: 8 mm
  • Šírka dráhy: 8 mm
  • Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Nástroje:
  • Objavte ďalšie vhodné vrchné čeľuste v rôznych rozmeroch! Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Produktová skupina Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
Ozubení Pero a drážka
Šířka drážky N [mm] 8.0
Šířka karty S [mm] 8.0
Šířka B [mm] 22.0
Výška H [mm] 30.0
Výška H1 [mm] 27.5
Výška H2 [mm] 26.0
Délka L [mm] 40.0
Rozestup otvorů a [mm] 29.0
Šrouby M8
Materiál Ocel 16MnCr5, kalitelná
m/sada [kg] 0.42