arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
NJ 100 gesägt/sawn Illustrazione simile

NJ 100 gesägt/sawn

Tassello a T singolo

Identifikačné číslo 146003

NJ 100 gesägt/sawn, Tassello a T singolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Larghezza della scanalatura: 16 mm
  • Max coppia di serraggio: 70 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Tassello a T singolo
Larghezza della scanalatura N [mm] 16.0
Larghezza B [mm] 22.4
Altezza H [mm] 24.5
Altezza H1 [mm] 8.5
Lunghezza L [mm] 23.7
Vite-cil. M12 x 35
Coppia di serraggio max. [Nm] 70.0
1 dado a T combinato = 2 dadi a T singoli
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)